Neben Cartridge-Ventilen bietet die Hydac auch ein breites Industrieventil Produktprogramm - von Wege-, Zwischenplatten-, Proportional- und Logikventilen bis Nenngröße 32. Durch die hohe Fertigungstiefe bietet HYDAC eine hohe Flexibilität zur Anpassung an kundenspezifische Anforderungen. Zusätzlich sind verschiedenste Ausführungsoptionen (z.B. Nothand, Schaltstellungsüberwachung) und Betätigungsarten (direkt vs. vorgesteuert) verfügbar. Durch die hauseigene Magnetherstellung kann HYDAC spezifische Spulenarten mit verschiedensten Kontaktierungen realisieren.
Das breite Produktprogramm ermöglicht den Einsatz in den verschiedensten Branchen der Industrie. Um den Einsatz auch in mobilen Anwendungen realisieren zu können, bietet HYDAC mehr und mehr Industrieventile auch mit erhöhtem Korrosionsschutz (ZnNi).
Neben den kundenspezifischen Anpassungen entwickeln wir unser Produktprogramm derzeit in Richtung der Anforderungen von Industrie 4.0 weiter.